Les cosses et épissures Sta-KonMD sont fabriquées en cuivre de haute qualité et dotées d'un placage d’étain. La douille allongée et l’entrée évasée assurent que l’insertion des fils est rapide et facile et assurent également une connexion de qualité supérieure avec moins d’efforts. Les cosses et épissures Sta-Kon sont offertes dans une grande variété de formes, incluant des cosses à fourchette, à anneau, à drapeau, à broche et débranchables, des épissures bout-à-bout et en parallèle, des ferrules et des connecteurs de fils à sertir. Les cosses et épissures Sta-Kon sont également disponibles en version non isolées, ou avec une isolation de nylon ou de vinyle.
Caractéristiques et avantages
Cosses Sta-KonMD : un plus qui compte Les cosses Sta-Kon, fabriquées en cuivre à haute conductivité et placage anticorrosion, incluent un marquage indiquant la taille du fil et du goujon, une longue douille à entrée chanfreinée et évasée pour éliminer les sertissages à refaire, un intérieur profondément rainuré qui procure une surface de contact accrue et un procédé de recuit sélectif pour amollir légèrement la douille et permettre une meilleure sertissure autour du fil, tout en préservant la solidité de la languette.
Connecteurs perce-isolants Dragon ToothMC Les cosses à perforation d’isolant procurent des connexions électriques permanentes à faible résistance, elles maintiennent l’intégrité du contact sur toute la durée de vie utile de la connexion.
Outils Sta-Kon Les outils Sta-Kon sont offerts en plusieurs modèles, incluant des outils manuels de type pince à sertir et à rochet, sertisseuse à piles et outils pneumatiques.
Ce que nous offrons
Liens utiles
Catalogue web