Série LDX-HZ

Unités à batterie pour les emplacements dangereux : Classe I Zone 2 Groupes : IIA, IIB et IIC Class I Division 2 Groupes : A, B, C et D

Série LDX-HZ

Unités à batterie pour les emplacements dangereux : Classe I Zone 2 Groupes : IIA, IIB et IIC Class I Division 2 Groupes : A, B, C et D

Spécifications

  • Certifié Classe I Zone 2, Groupes IIA, IIB et IIC
  • Certifié Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D selon CSA C22.2 No.137-M1981
  • Certifié pour les codes de température de plusieurs types de lampes de secours
  • Convient aux emplacements où risquent de se trouver des gaz, vapeurs ou liquides inflammables susceptibles de créer une atmosphère explosive
  • Certifié CSA C22.2 No141
  • Panneau arrière hyper-résistant en aluminium de 1/8 pouce d’épaisseur avec trous de fixation afin de permettre une installation sécuritaire au mur
  • Deux lampes DEL protégées par un boîtier en aluminium moulé et un couvercle en polycarbonate
  • Des phares de secours DEL de 5 W procurent l’éclairement de secours nécessaire sur un chemin d’évacuation de 60 pi, d’une largeur de 6 pi
  • Des phares de secours DEL de 6 W procurent l’éclairement de secours nécessaire sur un chemin d’évacuation de 100 pi, d’une largeur de 6 pi
  • Batteries scellées et sans entretien de type plombcalcium procurant une alimentation de secours jusqu’à 150 W
  • Chargeur de batterie intégré de type micro-contrôleur avec circuiterie d’auto-test
  • Conduit électrique de ½ pouce sur les deux côtés et sur le dessus
  • Compatibilité avec le système NEXUS® (pour plus d’information sur NEXUS®, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes)
  • Autodiagnostique en option (charge spécifique requise)

Catalogue web