Série TUFHZ

Enseigne Sortie DEL pour emplacements dangereux : Classe I Div 2, Classe II, Div 1 et 2 et Classe III

Série TUFHZ

Enseigne Sortie DEL pour emplacements dangereux : Classe I Div 2, Classe II, Div 1 et 2 et Classe III

Spécifications

  • Inclut l’ajout des homologations pour Classe II Div. 1 et 2 Groupes E, F et G ainsi que Classe III
  • Certifiée Classe I, Zone 2, Groupes IIA, IIB et IIC
  • Certifiée Classe I, Div. 2, Groupes A, B,C et D conforme à CSA C22.2 No137-M1981
  • Code de température : T6 (maximum 85 ºC conformément au CEC, partie I à la norme CSA C22.2 Nº 137-M1981)
  • Tensions d’alimentation : alimentation universelle 120 V à 347 Vca et alimentation universelle 6 à 48 Vcc
  • Cadre en thermoplastique à résistance élevée au choc doté d’une garniture d’étanchéité intégrale pour empêcher l’infiltration d’eau
  • Pour emplacements où peuvent se trouver des gaz, vapeurs ou liquides inflammables pouvant créer une atmosphère explosive
  • Plaque frontale scellée en polycarbonate robuste résistante au vandalisme
  • Interrupteur d’essai magnétique scellé, hermétique et inviolable
  • Circuiterie autotest et auto-diagnostique incluse sur tous les modèles autonomes de série
  • Source lumineuse éconergétique à DEL rouges ALINGAP d’une longue durée de vie
  • Les accumulateurs se rechargent conformément aux exigences de la CSA et procurent 90 minutes de fonctionnement en mode de secours
  • Éconergétique : consomme moins de 3 W en mode c.a. ou c.c
  • Boîte électrique en aluminium coulé sous pression de qualité industrielle fournie
  • Convient aux basses températures : -20 °C (modèle autonome, option -CW) ou -40 °C (modèles c.a. seulement et c.a./c.c.)
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141

Secteurs d'utilisation

Catalogue web