Série RFX-EX

Enseignes de sortie satellites et panneau de transfert Série TP pour les emplacements dangereux

Série RFX-EX

Enseignes de sortie satellites et panneau de transfert Série TP pour les emplacements dangereux

Spécifications

  • Certifiée CSA pour les emplacements dangereux
  • Corps en aluminium moulé avec revêtement en poudre époxydique gris
  • Boîtier et plaque frontale de l’indicateur en acier de gauge 14, fini émail gris
  • Plaque frontale dotée de chevrons directionnels universels défonçables
  • Circuit d’alimentation bifilaire pour entrées c.a. / c.c.
  • Disponible en 6, 12, 24 et 120 V c.a./c.c.
  • Source d’éclairage avec DEL ALINGAP; consomme moins de 5 W en modes c.a. et c.c.
  • Nouvelle nomenclature facile à utiliser, basée sur les codes de sévérité de Ready-Lite
  • Aussi disponible comme enseigne de sortie autonome, unité à batterie et unité combinée (combo), se reporter à la feuille de catalogue LDX-EXP-E
  • Certifiées CSA C22.2 No. 137-M1981
  • Certifiées CSA 22.2 No. 141
  • Disponible avec boîtier pour emplacements dangereux (Classe 1, Division 1) ou boîtier NEMA-1 (pour utilisation à l’extérieur de la zone de l’emplacement dangereux)
  • Entrée c.a. standard : 120 Vca, et en option 277 Vca, 347 Vca; entrée c.c. standard : 6, 12 ou 24 Vcc
  • Sortie bifilaire avec présence permanente c.a./c.c. à basse tension
  • Puissance de sortie : 25 W, peut alimenter jusqu’à cinq (5) unités de la Série RFX-EX

Catalogue web