Survive-Allmc Série TUF

Enseigne de sortie en polychlorure de vinyle

Survive-Allmc Série TUF

Enseigne de sortie en polychlorure de vinyle

Spécifications

  • Certifiée NEMA-4X
  • Conforme aux normes NSF pour la transformation alimentaire
  • Boîtier en polychlorure de vinyle entièrement protégé d’un joint d’étanchéité autour de la lentille et du pavillon de recouvrement afin de prévenir l’infiltration d’eau
  • Plaque frontale scellée en polycarbonate robuste et résistant au vandalisme, porte une inscription éclairée uniformément
  • Montage universel, en applique mural, latéral (par l’extrémité), ou plafonnier
  • Convient aux basses températures : -40°C pour l’enseigne régulière et -20°C pour le modèle autonome (avec l’option « CW »)
  • Interrupteur d’essai magnétique inviolable
  • Circuiterie d’auto-diagnostique fournie sur tous les modèles autonomes
  • Écoénergétique : consomme moins de 3 W en mode normal c.a. ou en mode c.c.
  • Compatible avec NEXUS
  • Satisfait ou dépasse les normes CSA 22.2 No.141
  • Lettrage spécial disponible (CSA C22.2 No. 250.0)
  • Résistance aux chocs IK08

Catalogue web