SÉRIE LDX-EXP-P DEL

Unités à batterie, enseignes de sortie autonomes à « Picto » et unités combinées

SÉRIE LDX-EXP-P DEL

Unités à batterie, enseignes de sortie autonomes à « Picto » et unités combinées

Spécifications

  • Certifié CSA pour les emplacements dangereux
  • Destiné au montage au mur uniquement
  • Corps en aluminium moulé avec revêtement en poudre époxydique gris; globe en verre prismatique clair, résistant aux chocs et à la chaleur
  • Batterie au plomb-calcium sans entretien et de longue durée
  • Chargeur à limite de courant, à compensation thermique, résistant au court-circuit et avec protection de polarité inversée
  • Phares de secours avec concept à lampe simple ou jumelée
  • La grande unité combinée autonome inclut un circuit de transfert pour alimenter trois (3) enseignes de sortie DEL à pictogramme satellites (puissance totale maximale de 15 W)
  • Satisfait ou excède les exigences des normes CSA C22.2 No 141-10 et No 137

Secteurs d'utilisation

Catalogue web