Série RX

Enseignes de sortie satellites à pictogramme et panneau de transfert Série TP pour les emplacements dangereux

Série RX

Enseignes de sortie satellites à pictogramme et panneau de transfert Série TP pour les emplacements dangereux

Spécifications

  • Certifiées CSA pour usage en emplacements dangereux
  • Codes de températures très basses
  • Appareil d’éclairage en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre d’époxy
  • Boîtier du pictogramme en acier calibre 14 de qualité industrielle, revêtement émaillé gris
  • Modèle de série pourvu de deux pellicules avec pictogramme par face, pour la sélection de la direction
  • Source lumineuse composée de DEL blanches à longue durée de vie
  • Entrée bifilaire en c.a. / c.c., offerte en 6, 12, 24 ou 120V
  • Éconergétique – consomme un maximum de 5,0 W en modes c.a. et c.c.
  • Disponible avec enseigne de pictogramme autonome
  • Certifiées CSA C22.2 No.137-M1981
  • Certifiées CSA 22.2 No.141
  • Disponible avec boîtier pour emplacements dangereux (Classe I, Division 1) ou boîtier NEMA-1 (pour utilisation à l’extérieur de la zone de l’emplacement dangereux)
  • Entrée c.a. standard : 120 Vca, et en option 277 Vca, 347 Vca
  • Entrée c.c. standard : 6, 12 ou 24 Vcc
  • Sortie bifilaire avec présence permanente c.a./c.c. à basse tension
  • Puissance de pictogramme : 25 W, peut alimenter jusqu’à six (6) unités satellites de la Série RX

Secteurs d'utilisation

Catalogue web