Série LSAU

La Série LSAU est une unité architecturale à montage en surface créée spécifiquement pour les installations nécessitant une boîte de jonction, qu’elle soit encastrée, en surface ou suspendue.

Conçue pour s’y installer directement, elle allie performance, discrétion et simplicité d’installation, un choix judicieux pour les environnements commerciaux et architecturaux.

Grands Prix du Design | Certification Or

Série LSAU

La Série LSAU est une unité architecturale à montage en surface créée spécifiquement pour les installations nécessitant une boîte de jonction, qu’elle soit encastrée, en surface ou suspendue.

Conçue pour s’y installer directement, elle allie performance, discrétion et simplicité d’installation, un choix judicieux pour les environnements commerciaux et architecturaux.

Grands Prix du Design | Certification Or

Spécifications

  • Facile à installer sur un support de plafond et suspendu (ensemble de suspension vendu séparément)
  • Entrée c.a. universelle à deux fils : 120-347 VCA 50/60 Hz
  • Quatre DEL à haute intensité avec connexions redondantes ; 140 lm/W
  • Répertorié pour les endroits humides 10° à 40° C (50° à 104° F)
  • Certifié cUL selon CSA 22.2 No. 141

Catalogue web