Série LBL

Unité à batterie linéaire autonome résistante au vandalisme

Série LBL

Unité à batterie linéaire autonome résistante au vandalisme

Spécifications

  • Boîtier en thermoplastique blanc à haute résistance aux chocs
  • Satisfait aux exigences de la norme IK10 pour la résistance
  • Montage standard en surface au plafond et au mur
  • Accessoire en option : montage au plafond semi-encastré
  • Bandes DEL facilement ajustables pour plusieurs angles de faisceaux
  • Flux lumineux de 1 200 à 1 300 lm
  • Bimode : éclairage normal (sélectionnable sur place) et éclairage de secours
  • Fonctions autotest et autodiagnostic
  • Batterie au lithium-ion phosphate, procure 120 minutes d’éclairage de secours
  • Protection de l’état de charge de la batterie, surcharge ou décharge
  • Tension universelle 120 V jusqu’à 347 V, 60 Hz
  • Convient pour usage dans les emplacements mouillés (5 °C à 45 °C)
  • Satisfait au degré de protection IP65
  • Conformité à RoHS
  • Approuvé cUL à la norme CSA C22.2 No 141-15

Catalogue web