Série CM-SB

Unité à batterie en acier

Série CM-SB

Unité à batterie en acier

Spécifications

  • Boîtier en acier muni de têtes légères en thermoplastique entièrement réglables à DEL de 2 W à longue durée de vie
  • Pour application en montage mural
  • DEL protégées d’une lentille anti-éblouissement entièrement réglable
  • Compatibilité avec appareils satellites limitée aux modèles CM-R1 et CM-R2 seulement
  • Tension d’alimentation standard 120/347 Vca, avec trousse de cordon d’alimentation
  • Batterie au plomb-acide de 6 V
  • Jusqu'à 120 minutes d'éclairage d'urgence
  • Voyant témoin DEL rouge
  • Interrupteur d’essai à rappel, permet une vérification fonctionnelle rapide
  • Certifiée CSA C22.2 no 141-15

Secteurs d'utilisation

Catalogue web