Série CM-SS

Enseigne de sortie en acier à pictogramme

Série CM-SS

Enseigne de sortie en acier à pictogramme

Spécifications

  • Boîtier en acier avec panneau en polycarbonate éclairé par des DEL à haute efficacité
  • Montage universel, plafonnier ou au mur en applique ou latéral (par l’extrémité)
  • Concept universel, simple face ou double face
  • Inclut 3 panneaux à pictogramme : 1 sans flèche, 2 avec flèche
  • Entrée 120 à 347 Vca, 50/60 Hz, 6-24 Vcc
  • Batterie au nickel-cadmium procurant une autonomie minimale de 120 minutes en mode d’éclairage de secours
  • Voyant témoin DEL rouge et interrupteur d’essai à rappel (modèle autonome)
  • Certifiée CSA C22.2 no 141-15

Secteurs d'utilisation

Catalogue web