Série RC

Compacte, en acier, 6 et 12 V

Série RC

Compacte, en acier, 6 et 12 V

Spécifications

  • Boîtier compact en acier avec apprêt anticorrosif
  • Installation rapide et simple : cordon préassemb lé, pas de batteries à démonter avant l’installation
  • Débouchures universelles en araignée pour montage à une boîte de jonction
  • Chargeur à semi-conducteurs entièrement automatique avec bouton d’essai et lampe témoin c.a. allumé
  • Circuit de relais scellé à l’épreuve de la poussière et débranchement à basse tension
  • Batterie scellée au plomb sans entretien à longue durée de vie
  • Grand choix de lampes inculant les DEL
  • Pointage des têtes effectué sans l’aide d’outils. Vaste choix de lampes
  • Entrée standard 120 Vca avec cordon d’alimentation installé
  • Alimentation 120/347 Vca sans cordon d’alimentation
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Secteurs d'utilisation

  • aucune information à afficher

Catalogue web