Série LER400 (Fin de série)

Enseigne de sortie en aluminium extrudé

Série LER400 (Fin de série)

Enseigne de sortie en aluminium extrudé

Spécifications

  • Boîtier durable en aluminium extrudé d’une seule pièce
  • Source lumineuse DEL à très longue durée de vie; Les DEL rouges utilisant la technologie ALINGAP sont garanties dix (10) ans
  • Un seul module d’éclairage illumine les enseignes à simple face et double face
  • Hautement éconergétique, consommation maximale de 2,5 W en mode c.a. ou en mode c.c.
  • Fonctionnement en mode normal de 120, 277 ou 347 Vca et mode de secours de 6 à 24 Vcc.
  • Livré avec le plafonnier LumacellMD EZ2 pour une installation rapide et facile
  • Également disponible avec bloc d’alimentation : se reporter au feuillet de catalogue du 3LER400
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse la norme CSA-C860 et RNCAN/C860-01
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web