Série RGS à haute performance

Unité à batterie commercial

Série RGS à haute performance

Unité à batterie commercial

Spécifications

  • Boîtier robuste en acier doté d’une couche antirouille.
  • Panneau avant amovible, facilite l’accès et permet le montage de l’unité à la hauteur du plafond.
  • Chargeur à semi-conducteurs de type par impulsion – à limite de courant, à compensation thermique, résistant au court-circuit et protégé contre l’inversion de polarité.
  • Têtes à haute efficacité en aluminium moulé sous pression
  • Conception innovatrice avec têtes dotées de quatre DEL et pilote double qui procure un éclairage uniforme même en cas d’une défaillance fortuite d’un composant.
  • Modèle de série offert en gris (ou noir en option).
  • Permet le câblage par le dessus ou le côté seulement. Fentes en trou de série fournies à l’arrière pour l’installation (sauf sur le modèle de 24 V).
  • Batterie sans entretien au plomb-acide.
  • Tension d’entrée standard 120/347 Vca.
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait aux exigences de la norme CSA C22.2 No. 141-15

Catalogue web