Sauvegarde la base de données du système NEXUSMD RF contenant toute l’information sur le système et les unités
Coordonne jusqu’à 100 nœuds a l’intérieur d’un système de plus grande taille
Mémoire flash Micro-SD de 8 Go
Communique avec les unités par un réseau maille de 918 à 925,8 MHz
Serveur Web intègre pour le contrôle à distance
Port Ethernet pour connectivite Wan/Lan
Prise d’antenne SMA de 50 ohms
Boitier enfichable secteur 100-240 V c.a., sortie 12 V c.c. max 2 A
Peut être utilise comme contrôleur autonome pour les Emplacements de petite taille lorsque l’interface graphique du contrôleur de zone n’est pas requise (présume que l’accès à la navigation Web est disponible)