IPS Série Monophasée

Système d’onduleur d’éclairage de secours interruptible 3 kVA –15 kVA

IPS Série Monophasée

Système d’onduleur d’éclairage de secours interruptible 3 kVA –15 kVA

Spécifications

  • Technologie à puissance Mosfet à modulation de largeur d’impulsion (MLI, en anglais PWM)
  • Fonctions autotest/autodiagnostic
  • Programmable par l’utilisateur, protection par mot de passe
  • Temporisation variable programmée par l’utilisateur
  • 100 % de la charge normalement éteinte en option
  • Port de communication RS485 MODBUS RTU
  • Commandé par microprocesseur
  • Durée d’exécution de 30, 60, 90 ou 120 minutes
  • Sommaire des alarmes, à contact sec, forme C
  • Compatibilité avec les génératrices
  • Compatibilité avec les ballasts électroniques et magnétiques
  • Événements, essais et alarmes automatiquement journalisés
  • Afficheur à cristaux liquides (LCD)
  • Batteries standards sans entretien
  • Refroidissement à air forcé durant les modes de secours et de recharge seulement
  • Éteint lorsqu’en mode d’attente passive (standby)

Secteurs d'utilisation

  • aucune information à afficher

Catalogue web