Série LP

Enseigne de Sortie à pictogramme en thermoplastique de qualité commerciale, montage universelet fixation à pression

Série LP

Enseigne de Sortie à pictogramme en thermoplastique de qualité commerciale, montage universelet fixation à pression

Spécifications

  • Durable, blanc du fabriquant, boitier en thermoplastique
  • Montage universel, en applique mural, latéral (par l’extrémité), ou plafonnier
  • Les sources lumineuses blanches DEL à longue durée de vie sont garanties pour une durée de dix (10) ans
  • Entrée AC universelle à deux fils: 120 à 347 Vca; entrée DC standard à deux fils: 6 à 24 Vdc
  • Eco énergétique – consomme moins de 2.5 W en mode AC et seulement 1 W en mode DC à distance
  • Le model autoalimenté (autonome) standard libère deux heures d’éclairage de secours
  • Écran à l’épreuve du vandalisme en option et vis inviolables
  • Lettrage spéciale disponible (CSA 22.2 No. 250.0)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web