Série CAMRAY DEL Unité à batterie

Robuste, Polyvalente, Sophistiquée

Série CAMRAY DEL Unité à batterie

Robuste, Polyvalente, Sophistiquée

Spécifications

  • Boîtier en aluminium moulé sous pression offert en quatre finis : bronze foncé, blanc cassé, noir et gris platine
  • NEMA-3R pour usage dans les emplacements mouillés et humides et à l’intérieur ou à l’extérieur : de 0 °C à 50 °C
  • Pour installation murale sur diverses boîtes de jonction ou pour un conduit rigide
  • Conception exclusive (brevet en instance) axée sur la facilité d’installation : la plaque arrière pour montage mural inclut une boîte d’entrée avec connecteur enclipsable
  • Moteur de lumière DEL (brevet en instance) : quatre DEL de puissance à connexions redondantes et très large faisceau
  • Lentille en polycarbonate transparent de taille réduite (3 po x 1,5 po), antichoc et résistante aux rayons UV
  • Batterie : homologuée pour haute température, utilise la technologie de pointe au nickel-métal-hydrure
  • Consommation électrique en mode Veille : inférieure à 5 W
  • Fonctions autotest et autodiagnostic, par microcontrôleur
  • Temps d’exécution : 90 minutes
  • 400 à 640 lumens
  • Certifiée conforme aux normes CSA 22.2 No 141-15-10 et No. 250.0-08

Catalogue web