Série MQM-HZ

Pour emplacements dangereux

Série MQM-HZ

Pour emplacements dangereux

Spécifications

  • Certifiée Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D conformément aux normes CSA C22.2 No 141 et No 137-M1981, Classe I, Zone 2, Groupes IIC, IIB et IIA
  • Codes de température : T3B (lampes MR16 de 10 W et 12 W) et T2C (lampes MR16 de 20 W), conformément au CEC, Section I et à la norme CSA C22.2 No 137-M1981)
  • Température de fonctionnement extrême : -40 °C (-40 °F )
  • Se décline en modèles à une ou deux lampes
  • Lampe haute efficacité DEL de 4 W, 5 W et 6W
  • Tension d’entrée au choix : 6 V, 12 V, 24 V ou 120 V
  • Plaque arrière en aluminium moulé sous pression entièrement garnie.
  • Couvercle en polycarbonate clair, résistant aux rayons ultraviolets et aux chocs
  • Installation facile sur une boîte octogonale de 4 pouces (fournie)
  • Vis et embout inviolables inclus
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web