Série Phantom

La solution invisible, le rêve de l’architecte

Série Phantom

La solution invisible, le rêve de l’architecte

Spécifications

  • Fonctionnement entièrement automatique : la porte de l’unité s’ouvre dès qu’activée par la tension c.c. fournie par la batterie et se referme suivant la déconnexion de la tension c.c.
  • Tension de secteur en c.a. non requise.
  • Éclairage de secours : deux lampes DEL à haute efficacité ; gamme des puissances disponibles: 2 x 12 W à 2 x 50 W.
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web