Série RGS-NX

6, 12 et 24 V, classée NEMA-4X

Série RGS-NX

6, 12 et 24 V, classée NEMA-4X

Spécifications

  • Boîtier en polyester armé de fibre de verre, entièrement garni d’un joint d’étanchéité et certifié NEMA-4X
  • Chargeur à semi-conducteurs de type à impulsions, à courant limité, à compensation thermique, à l’épreuve des courts-circuits et à protection de polarité inversée
  • L’unité standard est fournie avec circuits électroniques de blocage et de protection des baisses de tension
  • Relais scellé à l’épreuve de la poussière, bouton d’essai et lampes témoins DEL
  • Batterie au plomb-calcium sans entretien et d’une longue durée de vie
  • Tension d’alimentation standard 120/347 Vca
  • Compatibilité avec le système NEXUSMD
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web