Série PHANTOM

Éclairage de secours encastré à 100 %

Série PHANTOM

Éclairage de secours encastré à 100 %

Spécifications

  • Fonctionnement entièrement automatique : lorsque l’alimentation c.a. fait défaut, la porte de l’appareil s’ouvre et elle se referme lorsque l’alimentation c.a. est rétablie ou lorsque la décharge de la batterie est complète le mécanisme retourne la porte en position fermée
  • Chargeur commandé par microcontrôleur, à compensation thermique, de haute précision, à recharge rapide
  • Boîtier arrière (unité autonome) fabriqué en acier galvanisé robuste.
  • Éclairage haute performance – inclut deux lampes à DEL : puissance au choix, de 4 W, 5 W et 6 W
  • Conception en instance de brevet
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web