Série LNC

Unité combinée à pictogramme classée NEMA 4X

Série LNC

Unité combinée à pictogramme classée NEMA 4X

Spécifications

  • Classée NEMA-4X pour le montage en applique (au mur) ou plafonnier
  • Certifiée NSF pour les aires de transformation alimentaire
  • Structure en polychlorure de vinyle munie d’un joint d’étanchéité pour empêcher l’infiltration d’eau
  • Plaque frontale en polycarbonate scellée et résistante au vandalisme
  • Les sources lumineuses blanches DEL à longue durée de vie sont garanties pour une durée de dix (10) ans
  • Le modèle de série est pourvu de deux pellicules avec pictogramme par face, pour la sélection de la direction
  • Deux lampes DEL à haute performance protégées d’un couvercle en polycarbonate transparent
  • Batteries scellées sans entretien au plomb-calcium ou nickel-cadmium
  • Capacité de charge satellite : munie de lampes DEL de 4 W couvre un chemin d’évacuation de 100 pi jusqu’à 230 pi
  • Modèle de série pourvu des fonctions d’autotest
  • Option pour basse température : -40 °C (- 40 °F) pour une consommation additionnelle d’à peine 14 W
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15
  • Résistance aux chocs IK10

Catalogue web