Série LSC

Unité combinée à pictogramme tout métal

Série LSC

Unité combinée à pictogramme tout métal

Spécifications

  • Montage universel : latéral (par l’extrémité), en applique (au mur) ou plafonnier
  • Les sources lumineuses blanches DEL à longue durée de vie sont garanties pour une durée de dix (10) ans
  • Batterie au plomb-calcium de 6 V ou 12 V scellée sans entretien
  • Jusqu’a de 80 W de capacité donne un rendement de 560 pieds chemin d’évacuation
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web