Simplicity Série LER2

Enseigne DEL en aluminium moulé sous pression à éclairage périphérique

Simplicity Série LER2

Enseigne DEL en aluminium moulé sous pression à éclairage périphérique

Spécifications

  • Construction en aluminium moulé sous pression
  • Concept modulaire pour montage universel
  • Choix de plaques de garniture : angulaire ou ronde pour le montage universel ou plate (montage encastré au plafond)
  • Boîtier arrière sans composants prêt pour une préinstallation
  • Module à DEL, peut être réorienté à l’intérieur de l’unité pour montage mural ou plafonnier
  • Aussi disponible avec DEL blanches pour un concept personnalisé ou avec un libellé spécial (contacter notre représentant)
  • Panneau en acrylique transparent en U avec contour de la légende gravé au laser
  • Source lumineuse DEL à très longue durée de vie; Les DEL rouges utilisant la technologie ALINGAP sont garanties dix (10) ans
  • Le voyant DEL bicolore permet un diagnostic visuel sans avoir à ouvrir l’unité (autotest en option)
  • Entrée d’alimentation universelle bifilaire : de 120 Vca à 347 Vca, 50/60 Hz
  • Batterie scellée sans entretien au nickel-cadmium
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 no 141-15

Catalogue web