Série LDE

Enseigne de sortie à pictogramme en aluminium moulé sous pression à éclairage périphérique

Série LDE

Enseigne de sortie à pictogramme en aluminium moulé sous pression à éclairage périphérique

Spécifications

  • Construction en aluminium moulé sous pression
  • Concept modulaire, offre un grand choix de profils architecturaux
  • Boîtier arrière en aluminium moulé sous pression universel pour montage en surface ou semi-encastré au plafond ou au mur
  • Le module à bande de DEL peut être pivoté dans l’unité pour le montage au plafonnier ou au mur
  • Plaque de garniture plate moulée sous pression et boîtier arrière en acier galvanisé pour le montage encastré au plafond
  • Panneau en acrylique transparent avec légende à pictogramme
  • Les sources lumineuses blanches DEL à longue durée de vie sont garanties pour une durée de dix (10) ans
  • Entrée c.a. universelle bifilaire : 120 à 347 Vca; entrée c.c. universelle bifilaire : 6 à 24 Vcc
  • Éconergétique – consomme moins de 2,5 W (120 minutes)
  • Lettrage spéciale disponible (CSA 22.2 No. 250.0)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 no 141-15

Catalogue web