La voie rapide en matière de système de gestion de câblage
Caractéristiques et avantages
Économisez TEMPS
Chemins de câbles QuikLokMD , des raccords en temps record!
Peu importe le projet, le temps consacré à l’installation est un facteur clé. Le système breveté QuikLokMD permet de raccorder les sections droites en temps record. Aucune quincaillerie, aucun raccord ni outil nécessaires. Offerts en profondeurs de 2 et 4 pouces
Économisez ARGENT
Système de support TabLokMC
Il n’a jamais été aussi facile et rapide de fixer des chemins de câbles ExpressTrayMD à des supports! Les supports de syle TabLokMC éliminent le besoin de quincaillerie, ce qui réduit le temps et le coût d’installation! Le seul outil requis est un tournevis.
Soyez plus SOUPLE
Chemins de câbles adaptables simplifiant l’installation
Aucun élément de coin, de traverse ou de courbure n’est requis pour l’installation du système ExpressTrayMD. Personnalisez n’importe quelle configuration à l’aide d’un bout de chemin de câble et d’un coupe-fil.
Liens utiles
Catalogue web