Série EPC-2

Commande d’alimentation de secours pour génératrice et mini-onduleurs. Alimente des luminaires commutés.

Série EPC-2

Commande d’alimentation de secours pour génératrice et mini-onduleurs. Alimente des luminaires commutés.

Spécifications

  • Thermoplastique UL94-5VA
  • Compatible avec des lampes à DEL, fluorescentes et incandescences, y compris les circuits d'alimentation et les ballasts standards à c.a., à économie d’énergie et électroniques
  • Puissance lumineuse maximale
  • Connecte automatiquement le circuit de la génératrice ou de l’onduleur à l’éclairage de secours
  • Tension double 120/277 V 60 Hz
  • Homologué cUL selon CSA C22.2 No.141
  • Garantie limitée de 5 ans

Secteurs d'utilisation

  • aucune information à afficher

Catalogue web

Commentaires à ABB
 

Nous apprécions vos commentaires. Votre opinion nous aidera à vous offrir une meilleure expérience en ligne.

Dans l'ensemble, dans quelle mesure notre site Web répond-il à vos besoins *:

Quelle est la principale raison de votre visite *:

Veuillez partager vos commentaires: (optionel)

Votre courriel: (optionel, pour que nous puissions vous rejoindre)