Série JMLC-BLD

Compacte, en acier, 6 et 12 V

Série JMLC-BLD

Compacte, en acier, 6 et 12 V

Spécifications

  • Têtes DEL 3 W intégrées
  • Boîtier compact en acier prétraité contre la corrosion
  • Installation simple et rapide – cordon préassemblé, aucune batterie ou carte imprimée à retirer avant l’installation
  • Débouchures universelles en araignée pour montage à une boîte de jonction
  • Chargeur à semi-conducteurs entièrement automatique avec bouton d’essai et lampe témoin c.a. allumé
  • Circuit de relais scellé à l’épreuve de la poussière et débranchement à basse tension
  • Batterie scellée au plomb-acide sans entretien à longue durée de vie
  • Alimentation standard 120 Vca avec cordon d’alimentation installé
  • Alimentation 120/347 Vca sans cordon d’alimentation
  • Certifié CSA C22.2 No.141-15

Catalogue web