Série EXP « PICTO » DEL

Unités à batterie, enseignes de sortie autonomes à pictogramme et unités combinées

Série EXP « PICTO » DEL

Unités à batterie, enseignes de sortie autonomes à pictogramme et unités combinées

Spécifications

  • Certifié par la CSA pour utilisation dans les emplacements dangereux
  • L’équipement à batterie de la Série EXP Picto DEL avec enseigne de sortie à pictogramme est conçu spécifiquement en fonction des applications d’éclairage de secours pour toute la gamme des emplacements dangereux dans lesquels sont présents en permanence ou peuvent se trouver des gaz, vapeurs, liquides, poussières ou tissus inflammables.
  • La Série EXP Picto DEL avec enseigne de sortie à pictogramme regroupe en une seule gamme facile à commander trois différents produits d’éclairage de secours traditionnels autonomes : les unités à batterie avec éclairage de secours, les enseignes de sortie autonomes à pictogramme et les unités combinées avec éclairage de secours et enseigne à pictogramme. L’équipement propose également une capacité supplémentaire pour l’ajout de phares et d’enseignes à pictogramme satellites.
  • Certifié CSA pour les emplacements dangereux : Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C, D - Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes E, F, G - Classe III
  • Destiné au montage au mur uniquement
  • Corps en aluminium moulé avec revêtement en poudre époxydique gris; globe en verre prismatique clair, résistant aux chocs et à la chaleur
  • Batterie au plomb-calcium sans entretien et de longue durée
  • Chargeur à limite de courant, à compensation thermique, résistant au court-circuit et avec protection de polarité inversée
  • Phares de secours avec concept à lampe simple ou jumelée
  • La grande unité combinée autonome inclut un circuit de transfert pour alimenter trois (3) enseignes de sortie DEL à pictogramme satellites (puissance totale maximale de 15 W)
  • Satisfait ou excède les exigences des normes CSA C22.2 No 141-10 et No 137

Secteurs d'utilisation

Catalogue web