Routeur de contrôleur de zone Nexus

Routeur de contrôleur de zone V2

Routeur de contrôleur de zone Nexus

Routeur de contrôleur de zone V2

Spécifications

  • Sauvegarde la base de données du système NEXUSMD RF contenant toute l’information sur le système et les unités
  • Coordonne jusqu’à 100 nœuds a l’intérieur d’un système de plus grande taille
  • Mémoire flash Micro-SD de 8 Go
  • Communique avec les unités par un réseau maille de 918 à 925,8 MHz
  • Serveur Web intègre pour le contrôle à distance
  • Port Ethernet pour connectivite Wan/Lan
  • Prise d’antenne SMA de 50 ohms
  • Boitier enfichable secteur 100-240 V c.a., sortie 12 V c.c. max 2 A
  • Peut être utilise comme contrôleur autonome pour les Emplacements de petite taille lorsque l’interface graphique du contrôleur de zone n’est pas requise (présume que l’accès à la navigation Web est disponible)
  • Inclut:
  • 1. Cle USB a memoire Flash de 8 Go
  • 2. Cordon de brassage UTP CAT 5 bleu 2 m
  • 3. Support mural
  • 4. Antenne courte 75 mm
  • Adapte pour une utilisation à l’intérieur
  • Température ambient : 10˚C a 40˚C
  • Garantie de 5 ans

Secteurs d'utilisation

  • aucune information à afficher

Catalogue web