Série EX

Enseignes de sortie satellites à pictogramme pour les emplacements dangereux

Série EX

Enseignes de sortie satellites à pictogramme pour les emplacements dangereux

Spécifications

  • Certifiées CSA pour usage en emplacements dangereux : Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C, D - Class II, Divisions 1 et 2, Groupes E, F, G - Class III
  • Codes de températures très basses
  • Certifiées CSA C22.2 No. 137-M1981
  • Certifiées CSA 22.2 No. 141
  • Appareil d’éclairage en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre d’époxy
  • Boîtier du pictogramme en acier calibre 14 de qualité industrielle, revêtement émaillé gris
  • Modèle de série pourvu de deux pellicules avec pictogramme par face, pour la sélection de la direction
  • Source lumineuse composée de DEL blanches à longue durée de vie
  • Entrée bifilaire en c.a. / c.c., offerte en 6, 12, 24 ou 120 V
  • Éconergétique – consomme un maximum de 5,0 W en modes c.a. et c.c.

Secteurs d'utilisation

Catalogue web