Série EF41

Pour emplacements dangereux

Série EF41

Pour emplacements dangereux

Spécifications

  • Éclairage de qualité qui requiert moins d’appareils
  • Certifiée Classe I Zone 2, Groupes IIA, IIB et IIC
  • Certifiée Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D selon CSA C22.2 No.137-M1981
  • Température de fonctionnement extrême : -40 ºC à +40 ºC
  • Choix de modèles avec phare simple ou double
  • Lampe DEL haute efficacité 4 W, 5 W et 6 W
  • Tension d'entrée: 6 V, 12 V, 24 V ou 120 V
  • Plaque arrière en aluminium moulé sous pression entièrement garnie d’un joint d’étanchéité
  • Couvercle en polycarbonate clair robuste, résistant aux rayons ultraviolets
  • Installation facile sur une boîte octogonale de 4 po (incluse)
  • Vis et embouts inviolables de série
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA C22.2 no 141

Catalogue web