Série EXHZ

Unité EXIT combinée pour emplacements dangereux Classe I, Zone 2

Série EXHZ

Unité EXIT combinée pour emplacements dangereux Classe I, Zone 2

Spécifications

  • Inclut l’ajout des homologations pour Classe II Div. 1 et 2 Groupes E, F et G ainsi que Classe III
  • Certifiée Classe I Zone 2, Groupes IIA, IIB et IIC
  • Certifiée Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D selon CSA C22.2 No.137-M1981
  • Certifiée pour les codes de température de plusieurs types de lampes de secours
  • Certifiée CSA C22.2 No141
  • Certifiée CSA C860
  • Cadre en polymère de grade industriel, avec joint intégré afin prévenir l’infiltration d’eau
  • Panneau arrière hyper-résistant en aluminium de 1/8 po d’épaisseur avec trous de fixation afin de permettre une installation sécuritaire au mur
  • Panneau avant hyper-résistant et scellé en polycarbonate résistant au vandalisme
  • Pour emplacements où peuvent se trouver des gaz, vapeurs ou liquides inflammables pouvant créer une atmosphère explosive
  • Module d’enseigne de sortie éclairé par des DEL ALINGAP de couleur rouge, écoénergétique et de longue durée
  • Deux lampes à halogène ou à DEL MR16, protégées par une cage en aluminium et un couvercle en polycarbonate
  • Scellé, aucun entretien, batteries de type plomb-calcium ou nickel-cadmium
  • Capacité de charge à distance
  • Version standard : fonctions d’auto-test et d’autodiagnostique
  • Boîte électrique en aluminium coulé sous pression de qualité industrielle fournie
  • Conduit électrique de ½ po sur les deux côtés et sur le dessus
  • Compatibilité avec le système NEXUSMD (pour plus d’information sur NEXUSMD, veuillez communiquer avec votre représentant).
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)

Catalogue web