Série LPEXHZ

Enseigne de sortie pour emplacement dangereux

Classe I, Division 2, Classe II Div. 1 & 2, et Classe III - conforme

Série LPEXHZ

Enseigne de sortie pour emplacement dangereux

Classe I, Division 2, Classe II Div. 1 & 2, et Classe III - conforme

Spécifications

  • Certifiée Classe I Zone 2, Groupes IIA, IIB et IIC
  • Inclut l’ajout des homologations Classe II Div. 1 et 2 Groupes E, F, G et Classe III
  • Certifiée Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D selon CSA C22.2 No.137-M1981
  • Code de température : T6 (maximum 85 ºC conformément au CEC, Partie I et à la norme CSA C22.2 Nº 137-M1981)
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No. 141-10
  • Tensions d’alimentation : alimentation universelle 120 V à 347 Vca et alimentation universelle 6 à 48 Vcc
  • Cadre en thermoplastique à résistance élevée au choc doté d’une garniture d’étanchéité intégrale pour empêcher l’infiltration d’eau
  • Pour emplacements où peuvent se trouver des gaz, vapeurs ou liquides inflammables pouvant créer une atmosphère explosive
  • Plaque frontale scellée en polycarbonate robuste résistante au vandalisme
  • Interrupteur d’essai magnétique scellé, hermétique et inviolable
  • Circuiterie autotest et auto-diagnostique incluse sur tous les modèles autonomes de série
  • Accumulateur au nickel-cadmium sans entretien
  • Les accumulateurs se rechargent conformément aux exigences de la CSA et procurent 90 minutes de fonctionnement en mode de secours
  • Source lumineuse éconergétique à DEL rouges ALINGAP.
  • Éconergétique : consomme moins de 3 W en mode c.a. ou c.c
  • Boîte électrique en aluminium coulé sous pression de qualité industrielle fournie
  • Convient aux basses températures : -20 °C (modèle autonome, option « CW » et -40 °C (modèles c.a. seulement et c.a.- c.c.)

Secteurs d'utilisation

Catalogue web