Série EN

Enseigne de sortie certifiée NEMA-4X et NSF à pictogramme

Série EN

Enseigne de sortie certifiée NEMA-4X et NSF à pictogramme

Spécifications

  • Enseigne certifiée NEMA-4X
  • Conforme aux normes NSF pour la transformation alimentaire
  • Le boîtier de polymère est entièrement garni autour de la lentille et du pavillon de recouvrement pour empêcher l’infiltration d’eau
  • Plaque frontale scellée en polycarbonate robuste et résistante au vandalisme
  • Montage universel, en applique mural, latéral (par l’extrémité), ou plafonnier
  • Convient aux basses températures : -40 °C pour le modèle c.a. / c.c. et -20 °C pour les modèles autonomes (option : -CW)
  • Interrupteur d’essai dissimulé inviolable à action magnétique
  • Les sources lumineuses blanches DEL à longue durée de vie sont garanties pour une durée de dix (10) ans
  • Modèle de série fourni avec deux pellicules à pictogramme par face, pour la sélection de la direction
  • Entrée c.a. universelle bifilaire : 120 à 347 Vca ; entrée c.c. bifilaire standard : 6 à 24 Vcc
  • Éconergétique – consomme moins de 2,5 W en modes c.a. ou c.c. -satellite
  • Les modèles autonomes procurent 2 heures d’éclairage en mode de secours
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15
  • Lettrage spécial disponible (CSA 22.2 No. 250.0)
  • Résistance aux chocs IK08

Catalogue web