Série C8SRXP

Enseigne de sortie et panneau de transfert pour emplacements dangereux

Série C8SRXP

Enseigne de sortie et panneau de transfert pour emplacements dangereux

Spécifications

  • Enseigne de sortie satellite
  • Certifiée CSA pour les emplacements dangereux : Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes A, B, C, D - Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes E, F, G - Classe III, Divisions 1 et 2
  • Corps en aluminium moulé avec revêtement en poudre époxydique gris
  • Boîtier et plaque frontale de l’indicateur en acier de gauge 14, fini émail gris
  • Plaque frontale dotée de chevrons directionnels universels défonçables
  • Circuit d’alimentation bifilaire pour entrées c.a. / c.c.
  • Disponible en 6, 12, 24 et 120 V c.a./c.c.
  • Source d’éclairage avec DEL ALINGAP ; consomme moins de 5 W en modes c.a. et c.c.
  • Nouvelle nomenclature facile à utiliser, basée sur les codes de sévérité de Emergi-LiteMD
  • Certifiées CSA C22.2 No. 137-M1981
  • Certifiées CSA 22.2 No. 141
  • Enseignes de sortie autonomes, unités à batteries et combinés unités à batterie également disponibles; consultez la feuille de catalogue EXP
  • Panneau de transfert TS
  • Disponible avec boîtier pour emplacements dangereux (Classe 1, Division 1) ou boîtier NEMA-1 (pour utilisation à l’extérieur de la zone de l’emplacement dangereux)
  • Entrée c.a. standard : 120 Vca, et en option 277 Vca, 347 Vca
  • Entrée c.c. standard : 6, 12 ou 24 Vcc
  • Sortie bifilaire avec présence permanente c.a./c.c. à basse tension
  • Puissance de sortie : 25 W, peut alimenter jusqu’à cinq (5) unités satellites de la Série C8SRXP

Secteurs d'utilisation

Catalogue web