Série ESLNX

6, 12 et 24 V, classée NEMA-4X

Série ESLNX

6, 12 et 24 V, classée NEMA-4X

Spécifications

  • Génère un excellent éclairement du chemin d’évacuation sur une distance qui peut atteindre 70 pi centre à centre (lampe utilisée : M20WH)
  • Boîtier en polyester armé de fibre de verre, entièrement garni d’un joint d’étanchéité et rencontre NEMA-4X
  • Chargeur à semi-conducteurs de type à impulsions, au courant limité, à compensation de température, à l’épreuve des courtscircuits et à protection de polarité inversée
  • L’unité standard est fournie avec circuits électroniques de blocage et de protection contre les baisses de tension
  • Relais scellé à l’épreuve de la poussière, bouton d’essai et lampes-témoins
  • Batterie au plomb-acide sans entretien et d’une longue durée de vie
  • Tension d’alimentation standard 120/347 Vca
  • Compatibilité avec le système NEXUSMD (pour plus d’information sur NEXUSMD, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes)
  • Certifiée CSA C22.2 No. 141-15
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)

Catalogue web