fermer [x]

L'industrie agroalimentaire

Trouvez les produits d'installation de ABB pour vos besoins en alimentation et breuvages :

Voir la disponibilité de nos produits en temps réel et achetez en ligne de ces distributeurs :

La liste des numéros de catalogue sélectionnés peut être trouvée sous chacune des catégories de produits ci-dessous.

Conduits métalliques flexibles étanches aux liquides

Les conduits flexibles d’ABB renforcent la sécurité alimentaire et combattent la corrosion, qui est la première cause des temps d’arrêt.

La nouvelle génération de conduits étanches.

  • Hygiène et protection contre les infiltrations
    Conduits et raccords à indice de protection IP69K.
  • Applications exigeantes
    Systèmes et solutions étanches en acier inoxydable 316 pour les environnements corrosifs les plus exigeants et en présence de températures extrêmes.
  • Protection contre les dangers
    Les raccords LTFU et LTGC sont conformes aux exigences de CSA en matière de service intensif selon le Code canadien de l’électricité.

Type LTFU - Conduits flexibles métalliques étanches aux liquides pour l'agroalimentaire, noyau en acier, gaine en PVC conforme à la FDA

Conduits métalliques flexibles étanches aux liquides
Num. catalogue
Description
LTFUS01W-C
3/8 po - ISO BS EN 16 mm - L de bobine Carton 100 pied (30 m)
LTFUS02W-C
1/2 po - ISO BS EN 20 mm - L de bobine Carton 100 pied (30 m)
LTFUS03W-C
3/4 po - ISO BS EN 25 mm - L de bobine Carton 100 pied (30 m)
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Type LT6FE acier inoxydable 316L Conduits flexibles métalliques étanches aux liquides pour l'agroalimentaire - Certifiés CE

Conduits métalliques flexibles étanches aux liquides
Num. catalogue
Description
LT6FES02W-A
CFME INOX BLANC 1/2PO 8M/25 PI
LT6FES02W-C
CFME INOX BLANC 1/2PO 30M/100 PI
LT6FES02W-K
CFME INOX BLANC 1/2PO 150M/500 PI
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Type LTGC Utilisation d'ordre général - Conduits flexibles métalliques étanches aux liquides, noyau en acier, gaine en PVC - Certifié CSA

Conduits métalliques flexibles étanches aux liquides
Num. catalogue
Description
LTGCS01B-C
CFME ACIER GALV NOIR 3/8 30M/100PI
LTGCS01B-K
CFME ACIER GALV NOIR 3/8 150M/500PI
LTGCS01B-L
CFME ACIER GALV NOIR3/8 300M/1000PI
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Série 5300SST6 - Raccords en acier inoxydable 316L

Conduits métalliques flexibles étanches aux liquides
Num. catalogue
Description
5331SST6
3/8 po - Isolé avec cône de mise à la terre en acier - Droit
5341SST6
3/8 po - Isolé avec cône de mise à la terre en acier - 45 deg
5351SST6
3/8 po - Isolé avec cône de mise à la terre en acier - 90 deg
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Série 5300SST6HT Raccords en acier inoxydable 316 Liquidtight haute température

Conduits métalliques flexibles étanches aux liquides
Num. catalogue
Description
5331SST6HT
3/8 po - Isolé avec cône de mise à la terre en acier - Droit
5341SST6HT
3/8 po - Isolé avec cône de mise à la terre en acier - 45 deg
5351SST6HT
3/8 po - Isolé avec cône de mise à la terre en acier - 90 deg
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Raccords pour câbles

Raccords hygiéniques et résistants à la corrosion pour l’équipement et les stations de préparation des aliments.

Conception compacte et hygiénique assurant des connexions électriques rigoureuses et fiables.

  • Résistance à la corrosion
    L’acier inoxydable et les matériaux résistants aux produits chimiques empêchent la corrosion.
  • Étanchéité à la poussière et aux liquides
    Exposition à la poussière, à l’eau, à la condensation et aux déversements accidentels d’huiles de machine et de lubrifiants. Convient aux zones d’éclaboussures.
  • Résistance chimique
    Boîtier extérieur monopièce, entièrement fermé, lisse et hygiénique. Conception compacte et hygiénique assurant des connexions électriques rigoureuses et fiables.
  • Températures extrêmes
    Large gamme de températures de fonctionnement pour les applications plus exigeantes.
  • Protection contre les explosions
    Les Raccords antidéflagrants du groupe I sont idéaux pour toutes les applications dans des zones dangereuses.

Série FSCG Raccords à câble non-blindé en acier inoxidable pour agroalimentaire - Certifié NSF

Raccords pour câbles
Num. catalogue
Description
FSCG-M121
Filetage M12, diam câble 3 à 6.5 mm, longueur de filetage 6 mm
FSCG-M161
Filetage M16, diam câble 5 à 10 mm, longueur de filetage 7 mm
FSCG-M201
Filetage M20, diam câble 6 à 12 mm, longueur de filetage 10 mm
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Série FSEM Raccords à câble non-blindé en acier inoxidable pour agroalimentaire - Certifié NSF

Raccords pour câbles
Num. catalogue
Description
FSEM-M161
Filetage M16, diam câble 5 à 10 mm, longueur de filetage 7 mm
FSEM-M201
Filetage M20, diam câble 6 à 12 mm, longueur de filetage 10 mm
FSEM-M251
Filetage 256, diam câble 12 à 17 mm, longueur de filetage 14 mm
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Raccords pour zones dangereuses

Raccords de câbles à gaine métallique pour zones dangereuses.

Raccords STX et STEX pour applications dans des zones dangereuses.

  • Continuité
    Continuité de la mise à la terre de l’armature du câble assurée. Installation simple et rapide sans démontage. Excellente résistance à la rupture de joint
  • Parfaits pour les lieux d’entreposage
    Construction robuste en métal. Plage de températures de fonctionnement sûr : -40°C to +90°C (-40°F to +194°F)
  • Protection dans des zones dangereuses
    Permettent d’obtenir des raccordements plus sûrs et plus fiables dans des environnements industriels aux conditions difficiles

Série Star Teck (STX) – Raccords pour câbles Teck pour emplacements dangereux

Raccords pour zones dangereuses
Num. catalogue
Description
STX050-462
Grosseur de manchon 1/2 pouce. Diamètre sur gaine de 0,525 à 0,650 pouce.
STX050-464
Grosseur de manchon 1/2 pouce. Diamètre sur gaine de 0,600 à 0,760 pouce.
STX075-465
Grosseur de manchon 3/4 pouce. Diamètre sur gaine de 0,725 à 0,885 pouce.
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Série Star Teck Extreme XP (STEX) – Raccords pour câbles Teck pour emplacements dangereux

Raccords pour zones dangereuses
Num. catalogue
Description
STEX075
Grosseur de manchon 3/4 pouce. Diamètre sur gaine de 0,600 à 0,985 pouce.
STEX100
Grosseur de manchon 1 pouce. Diamètre sur gaine de 0,860 à 1,205 pouce.
STEX125
Grosseur de manchon 1 1/4 pouce. Diamètre sur gaine de 0,950 à 1,375 pouce.
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Gestion des fils et des câbles

Conception innovante et matériaux conçus pour assurer la sécurité et la continuité.

Regroupez, sécurisez et gérez vos câbles en toute simplicité.

  • Sécurité alimentaire
    Le matériau utilisé pour fabriquer les attaches pour câbles détectables Ty-Rap® a récemment été mis à l’essai avec succès pour le contact alimentaire direct.
  • Protection antimicrobienne
    Les attaches pour câbles Ty-Fast® Ag+® sont les premières attaches pour câbles du secteur à inhiber la croissance microbienne, ce qui contribue à réduire les taux d’infection et la propagation des bactéries.

Ty-Rap attaches pour câbles détectables

Gestion des fils et des câbles
Num. catalogue
Description
TY523M-NDT
Polyamide 6.6 - Longueur - 3.62 po (92 mm) Résistance à la traction - 18 lb (80 N)
TY524M-NDT
Polyamide 6.6 - Longueur - 5.4 po (137 mm) Résistance à la traction - 40 lb (180 N)
TY525M-NDT
Polyamide 6.6 - Longueur - 7.3 po (186 mm) Résistance à la traction - 50 lb (222 N)
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Ty-Rap attaches pour câbles - Thermostabilisées et résistantes aux UV

Gestion des fils et des câbles
Num. catalogue
Description
TY23MX-A
Longueur - 92 mm (3.62 po) Résistance à la traction - 18 lb (80 N)
TY24MX-A
Longueur - 140 mm (5.51 po) Résistance à la traction - 30 lb (133 N)
TY25MX-A
Longueur - 186 mm (7.32 po) Résistance à la traction - 50 lb (220 N)
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Ty-Met Attaches pour câbles à verrouillage à bille à tension retenue en acier inoxydable

Gestion des fils et des câbles
Num. catalogue
Description
RS-4.6-200A
Longueur - 7.9 po (200 mm) Résistance à la traction - 200 lb (890 N)
RS-4.6-260A
Longueur - 10.2 po (260 mm) Résistance à la traction - 200 lb (890 N)
RS-4.6-360A
Longueur - 14.2 po (360 mm) Résistance à la traction - 200 lb (890 N)
( … )
montrer plus de produits
( … )
montrer moins de produits

Accessoires et outils pour attaches pour câbles

Gestion des fils et des câbles
Num. catalogue
Description
DAS250
Outillage pour attaches en acier inoxydable
ERG50
Outillage pour attaches en plastique
ERG120
Outillage pour attaches en plastique