SuperstrutMD - Structures métalliques



Profilés et accessoires



Le présent guide n'est qu'un survol des produits Superstrut. Pour les détails complets de la gamme offerte, consultez notre site à tnb.ca.abb.com ou veuillez communiquer avec votre représentant des ventes.

Chemins de câbles T&BMD - Solutions spécialisées en aluminium



  • Sections droites à longue portée qui n’exigent qu’un support entre les sections,
    tous les 40 pi (12,2 m)

  • Fabrication en alliage d’aluminium extrudé qui offre un ratio résistance/poids élevé et une bonne résistance à la corrosion

  • Comporte des rails latéraux de type poutre en H de 8 po de hauteur

  • Offerts en largeurs de 12 po à 36 po

  • Échelon à profilé continu compatible avec les accessoires standard de profilé

  • Offerts sous la forme d’échelles avec un espacement d’échelons de 6, 9 et 12 po entre les échelons


IbervilleMD Série AMC

Raccords en aluminium avec gamme étendue de calibres de câbles



  • Excellente résistance à l’arrachement

  • Construction métallique robuste

  • Fournit une continuité de masse du blindage du câble au moyen d’un ressort éprouvé

  • Installation rapide et facile sans démontage

  • Raccord cannelé avec une prise solide pour une installation facile


Steel CityMD - Pre-Fab


Lorsque des projets plus importants exigent des solutions plus ingénieuses


  • Accélère et simplifie l'instalaltion sur le chantier


  • Réduit les coûts de main-d'œuvre sur le chantier


  • Fabriqué avec des composants Steel CityMD de haute qualité


  • Réduit les stocks nécessaires



Red dotMD - Ensemble tout-en-un boîte électrique,
couvercle en service et prise DDFT


La solution complète de prise électrique étanche en service


  • Toujours satisfaire aux exigences de la règle 26-708 du CEC pour les applications exposées aux intempéries ou aux éclaboussures


  • La solution tout-en-un simplifie les achats et l’inventaire


  • Les articles individuels sont certifiés CSA


  • Différentes profondeurs et couleurs s’adaptent à différentes utilisations et applications



Steel CityMD - Boîte de sol encastrée pour service dissimulé RPT8


Boîte encastrée à 5 groupes et à service dissimulé, conçue pour les trous de 8 po (203 mm) au deuxième étage (ou plus haut) de bâtiments commerciaux.


  • La série RPT8 offre une solution configurable qui fournit une capacité élevée pour les fils d’alimentation ainsi que le câblage de communication, dans un seul emplacement de foret aléseur.


  • Capacité accrue par rapport aux boîtes encastrées à alésage de 3 po, 4 po et 6 po (76 mm, 102 mm et 152 mm) typiques.


  • Ouverture du couvercle sans outil. Le couvercle pivote sur 180° vers la position en cours d’utilisation. Aucune charnière qui pourrait se briser sur le plan mécanique.


  • Fini noir, en laiton massif, en aluminium brossé ou en nickel satiné (NOUVEAU) qui offre une durabilité et une apparence supérieures.



CarlonMD - Raccord antitraction
non métallique à plusieurs passe-câbles

Une conception astucieuse
Pour des installations plus rapides et fiables


  • Adaptable à une variété de câbles et d'applications,
  • Compatibles avec les câbles NMWU,
  • Prise extra forte autour de chaque passe-câble,
  • Doigts de compression de conception unique,
  • Filets trapézoïdaux,
  • Écrou à main ou à pince,
  • Température nominale la plus élevée


MarretteMD — PRO-BLUMC 933MC

Le nouveau connecteur de fils PRO-BLUMC 933MC a été développé avec les besoins de l’utilisateur en tête. Une installation facile et agréable même après l’installation de plusieurs connecteurs de fils.


La vraie MarretteMD bleue présente une conception ergonomique de qualité supérieure :


  • Fabriqué de polypropylène durable résistant à des températures allant jusqu’à 125 °C (257 °F),
  • Large gamme de combinaisons de fils : #22 à #8 AWG, sans pré-torsion,
  • Surface POSI-GRIPMC, plastique confortable pour les doigts,
  • Ailettes ergonomiques,
  • Bordure arrondie sécuritaire,
  • Approuvé pour les fils de bâtiment de cuivre d’un maximum de 600 V et pour les appareils d’éclairage et enseignes d’un maximum de 1000 V,
  • Ressort LIVE ACTIONMD à volume variable,
  • Conçu et fabriqué au Québec


SuperCleanMC — Espaceurs pour mur résistants aux bactéries

Une solution sanitaire pour tenir les conduits, les tuyaux et l’équipement à l’écart d’un mur


Voici quelques caractéristiques intéressantes :


  • Les premiers espaceurs pour mur de l’industrie qui ralentissent la croissance bactérienne sur leur surface,
  • Fabriqués en résine de nylon conforme aux normes alimentaires,
  • Conception cylindrique sans surface plane exposée, afin de prévenir l’accumulation et la présence de liquides ou de débris,
  • Favorisent un environnement propre; efficaces à 99,9 % pour la réduction des bactéries sur la surface de l’espaceur,
  • Faciles à installer, sans fabrication sur place requise

MicrolectricMD - Socles de compteur hautement résistants à la corrosion pour les environnements difficiles

Socles de compteur hautement résistants à la corrosion


Voici quelques caractéristiques intéressantes :


  • Résistance supérieure à la corrosion,
  • Conçu et fabriqué au Québec,
  • Meilleur vendeur – Facile à utiliser et versatile,
  • Possibilité d’installation aérienne ou souterraine

Couvercles pour boîtes de sol pour service en affleurement

Nécessaires faible/haute tensions pour série non métallique 68-P


Voici quelques caractéristiques intéressantes :


  • Maintenant, également offerts avec revêtement de poudre noire,
  • Aucune vis à serrer. Il s’agit simplement d’appuyer sur le capuchon pour qu’il s’enclenche,
  • Meilleur vendeur – Facile à utiliser et versatile,
  • La paroi de séparation des tensions compte des traits de coupe où vous pouvez facilement la couper à la profondeur de coulées de 3 à 6 po
  • Dans les plaques informatiques du nécessaire, il y 4 ouvertures pour fiches keystone standard.
  • Couvercle MopTiteMC avec garnitures d’étanchéité installées en usine, conformes aux exigences UL pour l’exclusion des eaux de nettoyage pour les tapis, les carreaux et le bois.

Guide technique sur les chemins de câbles

Un guide pratique sur la sélection et l’installation de produits


Ce guide pour les ingénieurs et les installateurs a été conçu comme référence pratique sur les caractéristiques, l’installation et les exigences des chemins de câbles. Il contient des informations pertinentes :


  • Sur les différents types de chemins de câbles,
  • Les matériaux et les finitions, la corrosion,
  • Les directives d'installation (avec des alternatives Chemins de câbles T&B),
  • Les meilleures pratiques,
  • Des extraits du CCE et NEC (National Electrical Code, États-Unis) et PLUS.

Système de boîte et couvercle en acier inoxydable étanche en service - Red DotMD

Conforme aux exigences du CCE et cULus pour des boîtes et couvercles de sortie «extra robustes» et de conception certifiée NSF (National Sanitation Foundation), ce produit offre une protection contre l’infiltration de liquide ainsi qu’une grande résistance à la corrosion dans les environnements qui exigent un lavage haute-pression quotidien.


Caractéristiques et avantages :


  • NEMA 4X (lorsque non utilisé) lorsque installé correctement
  • NEMA 3R
  • Certifié NSF
  • Fabrication en acier inoxydable 316
  • Options de configuration – vaste gamme de dimensions et de types de prise de courant (possibilité d’utiliser des prises allant jusqu’à 30 A)

Connecteurs de mise à la terre conformes à IEEE 837-2014

Une gamme complète de connecteurs qui respectent la norme la plus récente et la plus exigeante à ce jour pour la mise à la terre de postes


La norme traite explicitement des connexions utilisées :


  • À l’intérieur du système de grille
  • Pour relier des fils de mise à la terre au système de grille
  • Pour relier des fils de mise à la terre à l’équipement et aux structures
  • La languette de positionnement de la plaque d'extrémité est marquée pour applications sur murs de lattes, cloison sèche et plâtre avec boîtes standards et profondes

Barres de support réglables Steel CityMD

Conception améliorée pour une installation plus solide et plus rapide


  • Barre préréglée pour boîte octogonale de 1-1/2 po et cloison sèche de 1/2 po
  • Le sertissage à haute forme ondulée assure un serrage positif dans les applications à fortes vibrations
  • Pour utilisation avec cloison sèche ou plâtre de 3/8 po, 1/2 po et 5/8 po
  • La languette de positionnement de la plaque d'extrémité est marquée pour applications sur murs de lattes, cloison sèche et plâtre avec boîtes standards et profondes

Attaches pour câbles à verrouillage à bille à tension retenue en acier inoxydable Ty-MetMC

Une solution de sécurité révolutionnaire pour les applications en zones exposées aux bactéries


  • Le sertissage à ressort spécialement formé crée une tension constante sur l’attache pour un positionnement ferme
  • Le sertissage à haute forme ondulée assure un serrage positif dans les applications à fortes vibrations
  • Le creux, dans le sertissage, constitue un canal sûr pour les fils traceurs, en les protégeant contre l’écrasement et les courts-circuits
  • Le mécanisme de verrouillage à bille est facile à assembler et à ajuster, pour une tension optimale
  • Les attaches sont disponibles en acier inoxydable 304 et en acier inoxydable de qualité marine 316, pour une durée de vie prolongée dans les environnements très corrosifs
  • Utilisez l’outil d’application ABB DAS-250 pour l’installation

Attaches pour câbles antibactériennes Ty-FastMD Ag+MD

Une solution de sécurité révolutionnaire pour les applications en zones exposées aux bactéries


  • La première attache pour câbles de l’industrie qui inhibe le développement microbien
  • Autoprotection contre les bactéries, la moisissure et les champignons
  • Aide à réduire le taux d’infection et la propagation des bactéries en éliminant le développement microbien
  • Favorise un environnement propre : efficace à 99,9 % pour la réduction des bactéries
  • Fabriquée à partir d’une résine de nylon approuvée par la FDA
  • Offre une conception d’attache pour câbles Ty-Fast fiable pour faciliter la gestion des câbles
  • Répertoriée UL® et conforme aux normes RoHS et FDA

Voici le nouveau presse-étoupe NPG Quick-ConnectMC

La rapidité et la facilité d'installation font du presse-étoupe NPG Quick-ConnectMC le choix idéal pour les fabricants de panneaux et les installateurs à haut volume, puisque la facilité d'installation ne compromet pas la performance.


  • Idéal pour les fabricants de panneaux, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les installateurs à haut volume
  • Conception monopièce ne nécessite aucune composante supplémentaire (pas de contre-écrou requis)
  • Profil intérieur bas
  • Pour utilisation avec câble non armé, cordon souple portatif et câble de type TC
  • Nylon sans halogène (PA6) disponible en noir, gris et gris clair
  • IP66 - IP68 (5 bar 30 minutes)


MicrolectricMD - Support de montage polyvalent en aluminium pour poteau

Nouveau dans la série PMB. Installez en toute sécurité des socles de compteurs et de l’équipement d’entrée de branchement sur des poteaux de services publics.


Fabrication de qualité et conformité aux spécifications des services publics locaux.

  • Soutient de l’équipement d’un poids maximal de 50 lb (22,7 kg) avec un facteur de sécurité de 4 à une hauteur maximale de 7 pi (2,1 m)
  • Modèles offerts avec un décalage de 6 po et de 9 po (15,2 et 22,9 cm)
  • Fourni avec une longueur de 12 ou de 24 po (30,5 ou 61 cm) de profilé métallique SuperstrutMd
  • Facile à installer : tirefond de 1/2 po (1,27 cm) et boulon traversant de 1/2 po requis (non compris)
  • Résistant à la corrosion
  • Approuvé par Newfoundland Power

SuperMagMC - Raccords aimantés pour structures métalliques

Des aimants puissants plaqués nickel sont intégrés aux raccords en acier SuperstrutMD les plus appréciés, y compris les rondelles carrées, les supports en L, les supports en T et les équerres de fixation à 90°. Ils permettent de fixer le raccord au profilé pendant le montage. Les raccords SuperMag font office de troisième main et permettent à l’installateur de travailler de façon plus efficace et plus sûre avec ses outils et accessoires.


Les raccords aimantés Superstrut SuperMag : une autre innovation de ABB visant une installation plus sécuritaire, plus simple et plus pratique.

  • Permettent un montage plus pratique et plus sécuritaire des profilés en évitant de devoir tenir manuellement les raccords et le profilé pendant l’installation des boulons, des écrous et des tiges
  • Munis d’aimants au néodyme (NdFeB) plaqués nickel de classe N35
  • Les raccords SuperMag peuvent supporter au moins le double de leur poids
  • Les aimants tiennent à la verticale et à l’horizontale
  • Les aimants sont ancrés sur place pour un usage des deux côtés


ABB - Bride combinée pour Chemin de câbles T&BMD

Un seul modèle suffit pour toutes vos applications de retenue et d’expansion. La nouvelle bride combinée de ABB à guide d’expansion/de retenue est compatible avec toutes les séries de chemins de câbles T&B, quelle que soit l’épaisseur du rail latéral. En plus de sa double fonction, la bride offre une meilleure résistance à la traction pour les applications verticales. Sa conception antirotation maintient la bride en place lors des opérations de serrage. Les extrémités de la bride sont marquées des mentions « CLAMP » (BRIDE DE SERRAGE) et « GUIDE » pour faciliter l’identification.

  • Facile à installer
  • Compatible avec toutes les séries de chemins de câbles T&B
  • Disponible en aluminium, en acier pré-galvanisé, en acier galvanisé par trempage à chaud et en acier inoxydable 316
  • Utilisation polyvalente pour des profilés et des poutres
  • Fonctionnelle, quelle que soit la position du chemin de câbles, notamment dans les installations verticales

Série PIB - Luminaire enfichable aux DELs

  • Installation facile grâce au concept enfichable
  • S’allume automatiquement lorsqu’une panne de courant est détectée
  • Fourni un minimum de 2 heures d’éclairage avec une charge complète
  • Appareil d’éclairage portable fonctionnant sur batterie pour maison ou bureau
  • Deux (2) lampes DEL 1 W ajustables fournissent un éclairage là où nécessaire
  • Lentille à faisceau large pour zone ouverte ou corridor
  • Interrupteur permet d’éteindre la lumière lorsqu’elle n’est plus nécessaire, afin d’économiser la batterie
  • Boîtier en thermoplastique ABS moulé par injection
  • Batterie au nickel-métal hydrure de 3,6 V scellée sans entretien
  • Modèle de série couvert d’une garantie d’un (1) an

Steel CityMD - L’ensemble TOUT-EN-UN

L’ensemble boîte et couvercle pour les prises de type Decora ou les prises DDFT avec vis de mise à la terre surélevées facilitera toute installation!

  • 3 modèles disponibles
  • Installation en surface
  • Débouchures aux bouts et au fond
  • Répertorié cULus

Chemins de câbles Ty-DuctMC — La gestion des câbles simplifiée

Jouez de souplesse dans les configurations nécessaires à l’acheminement et à la dissimulation des câbles

Nous sommes heureux de vous annoncer la relance de notre chemin de câbles Ty-DuctMC. Nous voulons que vous soyez avisés des modifications suivantes.

Les caractéristiques améliorées incluent :

  • Le couvercle coextrudé reste en place, même en présence de vibrations
  • Les rebords lisses protègent les mains et les fils contre l’abrasion accidentelle
  • Trous de montage intégrés; les modèles plus larges comportent des trous décalés pour une flexibilité dans le montage

De plus, un simple changement dans le numéro de catalogue vous permet de vous procurer le nouveau chemin de câbles Ty-DuctMC amélioré. Voici un exemple de ce changement :

TY1X3NPG6 -> TYD1X3NPG6
TY1CPG6 -> TYD1CPG6

Steel CityMD Boîte de sol encastrée en retrait RPT6

Prise de sol encastrée à trois groupes et à service en retrait, conçue pour être installée dans des trous de 6 po au deuxième étage ou plus haut dans des immeubles commerciaux.

  • Capacité accrue comparée aux prises de sol encastrées typiques de 3 po et 4 po
  • Diamètre du foret aléseur : 6 po
  • Finis en laiton massif, noir et en aluminium brossé qui offrent une durabilité et une apparence améliorées
  • Le client peut utiliser des dispositifs de câblage ordinaires
  • Le compartiment central accepte les DDFT
  • Le service en retrait dissimule les dispositifs sous le niveau du plancher
  • La boîte de jonction inférieure à compartiment configurable comprend un couvercle avec débouchures de 1-1/4 po, 1-1/2 po ou 2 po
  • Essai au feu de deux heures – UL 263

Steel CityMD Boîte de sol encastrée pour alimentation d’ameublement FFPT6

Prise de sol encastrée pour alimentation d’ameublement, conçue pour être installée dans des trous de 6 po au deuxième étage ou plus haut dans des immeubles commerciaux.

  • Connexions électriques et/ou de communication : Manchons filetés de 3/4 po, 1-1/4 po ou 2 po
  • Diamètre du foret aléseur : 6 po
  • Finis de couvercle en laiton massif, noir et en aluminium brossé qui offrent une durabilité et une apparence améliorées
  • Boîte de jonction intégrée qui comporte cinq débouchures de 1/2 po et cinq débouchures de 3/4 po, avec une capacité de 27 po3 (443 cm3)
  • Essai au feu de deux heures – UL 263

MicrolectricMD - La nouvelle unité sur piédestal PE2-CS

Le piédestal intégré PE2-CS permet de diminuer le temps d’installation et est idéal pour l’éclairage des rues, des voies publiques, des parcs, des installations récréatives, des systèmes de contrôle d’irrigation et bien plus.

  • Réseau monophasé de 200 A 120/240 V
  • Service souterrain uniquement
  • Gamme de conducteurs pour les côtés secteur et charge : 6 AWG — 250 kcmil
  • Connecteurs de type tunnel pour les côtés secteur et charge
  • Enceinte hydrofuge de type 3R
  • Conçu et fabriqué au Canada
  • Certifié CSA
  • Approuvé par FORTIS BC

La plateforme de formation en ligne T&B Au Courant remporte le prix Marketing de 2016 décerné par l’ÉFC pour le marketing intégré

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, le 2 novembre 2016 – ABB Produits d'Installation Canada a reçu aujourd’hui le prix Marketing intégré pour son programme T&B Au CourantMC à la présentation des prix Marketing de l’ÉFC qui se tenait aujourd’hui à Toronto, en Ontario. Ce prix, parrainé par Kerrwil, reconnaît l’excellence en marketing intégré dans la catégorie des membres de l’Électro-Fédération Canada (ÉFC) dont les ventes dépassent 50 millions de dollars.


Lancé en décembre 2015, T&B Au CourantMC est un programme de formation en ligne conçu spécialement pour les employés de distribution électrique. Offert en anglais et en français, le programme offre de la formation sur les produits ABB, livrée d’une façon interactive et stimulante.


Avec neuf modules de formation actuellement en ligne et quatre modules qui viendront s’ajouter avant la fin de l’année, le programme compte maintenant plus de 1 100 utilisateurs enregistrés.


« Nous sommes extrêmement fiers que le programme T&B Au CourantMC ait reçu cette reconnaissance de l’industrie », déclare Katharine Crowe, directrice Communications Marketing, en acceptant le prix. « C’est également très gratifiant de voir la réponse incroyablement positive que le programme a reçue de la part de nos partenaires de distribution.»

IbervilleMD CI2275 : raccord double doté d’une vis de couvercle captive.

Fini les vis libres ou perdues!

Un nouveau raccord double coudé à 90 degrés qui se glisse dans les espaces restreints et s’installe rapidement.

  • Conception exclusive à une vis
  • Vis captive fixée au couvercle
  • Permet des installations soignées
  • À utiliser avec les câbles AC90, ACG90 et les conduits métalliques flexibles
  • Idéal pour les espaces restreints
  • Couvercle pouvant être maintenu en position ouverte
  • Zinc moulé

MicrolectricMD - Série CO Socles de compteurs et disjoncteurs combinés

nouvelles solutions novatrices qui permettent de réduire le temps d’installation et les coûts

Les socles de compteurs MicrolectricMD dominent le marché avec des caractéristiques novatrices permettant de gagner du temps. ABB présente trois améliorations aux populaires socles de compteurs et disjoncteurs combinés de la série CO ;

  • Conducteur neutre préinstallé
  • Pont de disjoncteur ajustable
  • Caniveau amovible

MicrolectricMD - Ensembles de pièces de remplacement offerts pour usage sur le terrain


Gardez-les à portée de la main. Les entrepreneurs peuvent désormais économiser temps et argent en remplaçant sur place les pièces endommagées ou perdues.


Il existe six différents ensembles de remplacement et tous contiennent les accessoires nécessaires pour nos socles de compteurs les plus populaires au Canada.


  • 10 protecteurs de mâchoire

  • 10 cosses neutres

  • 10 cosses de liaison

  • 10 vis de blocage


Raccords T&BMD - Raccords étanches aux liquides Quick-ConnectMC Poussez. Serrez. C’est terminé!


La qualité de notre système étanche aux liquides dans un raccord Quick-ConnectMC fait économiser de la main-d’œuvre. Une technologie novatrice à pression avec une bague d’étanchéité le rend prêt à l’installation.


Les conduits flexibles sont utilisés dans une vaste gamme d’environnements difficiles. Vous devez utiliser des raccords à la hauteur de la tâche. Voilà pourquoi ABB offre quatre différentes lignes de produits étanches aux liquides, y compris nos nouveaux raccords Quick-ConnectMC qui font économiser du temps.


  • Idéal pour n’importe quelle application industrielle d’entretien, de réparation et de réfection (MRO) ou de fabricant d’équipement d’origine (OEM) lorsque la haute performance est requise

  • Souvent utilisé dans les industries de transformation des aliments et breuvages, traitement des eaux usées et produits chimiques

  • Chaque raccord étanche aux liquides est conçu pour dépasser vos attentes

  • Installation simple et connexions sans tracas



MicrolectricMD Les couvercles BS087 et BS090 répondent aux nouvelles normes.


Couvercle temporaire rigide maintenant requis. La section 6.2 (point F) requiert maintenant un couvercle temporaire rigide pour l’ouverture du socle (pour la province de Québec seulement).


En attendant l’installation du compteur, un couvercle rigide et imperméable doit recouvrir l’ouverture du socle dans laquelle le compteur sera inséré. Ce couvercle doit avoir une tenue diélectrique appropriée à cette utilisation et être retenu par un anneau d’attache.


ExpressTrayMD La voie rapide en matière de systèmes de gestion de câblage électrique, téléphonique et informatique.

Réduisez le temps d’installation jusqu’à 50 %

Réduisez le temps d’installation de moitié, réduisez les coûts, augmentez les possibilités de configuration.

Chemins de câbles T&BMD Éclisse Super-DutyMC pour chemins de câbles en acier

Réduisez les supports et les coûts d’installation

Avec la NOUVELLE Éclisse Super-DutyMC ultra-robuste, l’expansion est réalisée de façon économique puisqu’elle nécessite moins de supports. Les ingénieurs, les clients et les entrepreneurs bénéficient de réductions de coûts importantes sans sacrifier la qualité ni l’intégrité structurale.

IbervilleMD Mieux que jamais! Le raccord non métallique Snap-itMD maintenant offert dans les tailles 1/2 et 3/4 po.

Rapport coût-efficacité et résistance à l’arrachement supérieurs!

  • Installation « Snap-it » facile dans les débouchures, aucun outil nécessaire
  • Ajustement serré qui élimine le mouvement à l’intérieur de la débouchure
  • Dépasse les exigences en matière d’arrachement; meilleure sécurisation des câbles
  • Insertion de l’intérieur ou de l’extérieur des boîtiers, souplesse d’installation accrue
  • Maintenant offert dans les tailles 1/2 et 3/4 po
  • Couleurs distinctives pour différencier les deux tailles
  • Certifié CSA, répertorié UL
  • Conception et fabrication au Canada

Introduction par MicrolectricMD du premier socle de compteur autonome 320A au Canada

Le futur est à nos portes. Soyez prêt à l’accueillir.

Développée pour répondre à la demande croissante d’entrées de service plus puissantes, la série BP320 offre des caractéristiques de sécurité inégalées et n’exige aucun transformateur de courant externe. Elle est également conforme aux exigences de Code canadien de l’électricté 2015.

Le future est à nos portes. Les socles de compteurs MicrolectricMD BP320 vous aideront à répondre aux défis

 

E-Z-GroundMD Connecteur à cosse ouverte en cuivre

Idéal pour les applications de mise à la terre de piscines

Conception à cosse ouverte pour faciliter l’installation du conducteur de terre comme bretelle entre plusieurs conduits sans qu’il soit nécessaire de couper le conducteur

IbervilleMD BCBK-20: Support de boîtes réglable pour fourrure de métal

Plus rapide et plus simple, avec le support BCBK-20

Le seul support sur le marché conçu pour boîtes octogonales.

Laissez votre ciseau à métal dans votre tablier. Plus besoin de fabriquer un support d’appoint.

  • Économie de temps et de main d’oeuvre
  • Ajustable
  • Unique sur le marché
 
-->

Raccords industriels antitraction Kopex-ExMD ISRMC

100 % conformes aux exigences de résistance à l’arrachement sans élément externe de serrage

Les produits industriels pour extrémités de câbles fabriqués par Thomas & Betts se sont depuis longtemps mérités la confiance des usagers. Raison capitale pour adopter les raccords Kopex-ExMD ISRMC, développés au Canada en consultation avec les usagers de l’industrie du gaz et du pétrole. Ils offrent une solution de haut niveau aux usagers industriels à la recherche d’un raccord de qualité supérieure qui demande un minimum de temps d’installation et qui se vend à un prix raisonnable, tout en surpassant les normes globales de résistance à l’arrachement.

Ty-RapMDAttaches pour câbles en acier inoxydable et accessoires

Ligne complète de solutions d’attaches en acier inoxydable pour environnements difficiles

En environnements défavorables et corrosifs, la mauvaise attache pour câbles peut causer des pannes, des temps d’arrêt coûteux et des risques à la sécurité. ABB a la solution tout indiquée. Des attaches pour câbles et accessoires Ty-RapMD haute performance en acier inoxydable qui offrent durabilité et longue durée de vie en service, même dans les environnements les plus défavorables. Ils sont idéals pour la mise en faisceau, l’attache mécanique et l’identification, que ce soit à l’intérieur, à l’extérieur ou sous terre (y compris la pose en pleine terre).

BlackburnMD Outils actionnés à pile au lithium-ion (V2)

La gamme d’outils à compression et de coupe BlackburnMD de 6 à 15 tonnes est munie de la technologie des piles au lithium-ion (Li)

  • Une pile au lithium-ion de 14,4 V offre un poids léger, un temps d’exécution plus long, moins d’effet mémoire, une décharge minime et une recharge rapide
  • Indication visuelle d’une compression de sertissage complète (vert/orange/rouge)
  • Tous les outils et les piles sont garantis pour une période de 5 ans
  • Couvre un vaste choix d’applications dans les marchés électriques et des services publics

Systèmes de chemins de câbles T&BMD
Solutions à votre mesure pour
l’industrie pétrolière et gazière du Canada

Et si vous pouviez réduire les coûts de projet et profiter d'une expertise locale ?

Que ce soit pour les caractéristiques uniques de ses chemins de câbles, la haute performance de ses produits, ses éclisses innovatrices ou ses solutions d’installation éprouvées qui réduisent les exigences de soutien structurel, les chemins de câbles T&B permettent aux ingénieurs, aux installateurs et aux clients de réduire de façon importante les coûts de matériaux et de main-d’œuvre.

Comme les systèmes de chemins de câbles T&B sont conçus et fabriqués au Canada, ABB est en mesure d’offrir des livraisons rapides et un service d’expert local.

ABB s’engage à fournir des solutions à votre mesure quant aux besoins de l’industrie pétrolière et gazière du Canada.


Éclisse Super-DutyMC - Robustesse, fiabilité et économies

Raccord HelixMC - De l’horizontale à la verticale, une protection de câble maximale, un espace minimal

Adaptateur de junction sur support - Plus de souplesse pendant l'installation

Systèmes de chemins de câbles T&B
Éclisse Super-DutyMC
Robustesse, fiabilité et économies

Réduisez les coûts de support structural et d’installation.
Une éclisse, deux solutions.

Grâce à la NOUVELLE Éclisse Super-DutyMC ultrarobuste, l’expansion est réalisée de façon économique puisqu’elle nécessite moins de supports structuraux. Robuste, elle peut également servir de raccords à la mi-portée.

  • Son utilisation nécessite moins de supports structuraux aux joints d’expansion, réduisant considérablement les coûts de main-d’œuvre et de matériaux
  • Une conception unique et renforcée élimine le besoin de percer et d’installer de la quincaillerie supplémentaire sur le rebord du chemin de câbles, réduisant le temps d’installation
  • Des rondelles en nylon facilitent le mouvement et réduisent la friction
  • Aucune lubrification des rails latéraux n’est requise pendant l’installation ou l’entretien

Systèmes de chemins de câbles T&BMD
Raccord HelixMC
De l’horizontale à la verticale, une protection de câble maximale, un espace minimal

Voici le raccord de chemin de câbles HelixMC. L’efficacité est dans son ADN.

Il n'a jamais été plus facile ni plus efficace de faire passer des chemins de câbles d'un plan horizontal à la verticale.

Le raccord HelixMC, la toute dernière avancée en matière de raccords de chemin de câbles, a été mis au point spécialement pour une utilisation dans les espaces restreints. Il permet aux installateurs de passer rapidement d’un plan horizontal à un plan vertical, en utilisant beaucoup moins d’espace.

  • Permet l’installation près des murs et d’autres surfaces, éliminant les distances de dégagement
  • Procure une protection de câble accrue dans les espaces restreints
  • Fixe les câbles à l’intérieur des raccords et assure des chemins de câbles organisés et impeccables